Philips TL-D Standard

Illuminazione fluorescente di base

Prodotti

Prodotto Compara
18,0
1.200
4100
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade TL-D Standard Colours (diametro 26 mm) creano atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda. Lampade con efficacia e resa dei colori moderate.

Vantaggi

  • Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche

  • Versione Standard Colors con resa dei colori moderata

  • Disponibile in diverse designazioni colore

Applicazioni

  • Adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per lampade fluorescenti TL-D nelle applicazioni in cui la resa dei colori non è un fattore importante

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download