Philips MASTER TL-D HF Super 80

Illuminazione fluorescente efficiente con resa dei colori migliorata

Prodotti

Prodotto Compara
16,5
1.400
4000
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
50,0
5.000
4000
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La lampada MASTER TL-D HF Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada è progettata per il funzionamento su reattori elettronici speciali ad alta frequenza. Non è intesa per l'uso generale.

Vantaggi

  • Efficacia relativamente elevata, sia inizialmente che durante il ciclo di vita della lampada

  • Avvio uniforme

Caratteristiche

  • Lampada speciale progettata per il funzionamento ad alta frequenza

  • Rivestimento fluorescente trifosforo altamente efficiente

Applicazioni

  • Adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per lampade fluorescenti TL-D in applicazioni quali scuole, uffici, negozi, stabilimenti produttivi, ecc.

Avvertenze e sicurezza

  • Da utilizzare con un alimentatore elettronico speciale

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download