Philips MASTER TL-D Eco

Semplicemente a risparmio energetico

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Prodotti

Prodotto Compara
49,8
3.925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.

Vantaggi

  • Semplice sostituzione lampada con lampada per più del 10% di risparmio energetico

  • Rende le installazioni di illuminazione conformi ai più recenti standard di illuminazione per interni

Caratteristiche

  • L'unica lampada fluorescente T8 che consente di risparmiare oltre il 10% di energia negli apparecchi esistenti con alimentatore elettromagnetico

  • Risparmio energetico inferiore con alimentatore elettronico a seconda del tipo di alimentatore (controllo in corrente o controllo in potenza)

Applicazioni

  • Per l'uso nelle applicazioni per interni con temperature superiori a 20 °C (equivalenti a temperature intorno alla lampada di 25-35 °C)
  • Focalizzazione principale: uffici, scuole e ospedali
  • focalizzazione secondaria: negozi, industria e supermercati
  • Uso sconsigliato nei seguenti casi: - in presenza di flussi d'aria intorno alle lampade - negli apparecchi con sistema di circolazione dell'aria attivo (la temperatura della lampada non sarà compresa nell'intervallo richiesto di 25-35 °C, ma corrisponderà alla temperatura della stanza) - in apparecchi aperti/reglette molto vicini ai condizionatori dell'aria o a flussi di aria fredda - in spazi sopra ai freezer (la temperatura può facilmente scendere al di sotto dei 20 °C) - in combinazione con riduttori di tensione (unità VRU)

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download