Prodotti
Prodotto | Compara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium SR Bridge built in47494900 | - | - | - | - | ||
Xitanium SR Bridge independent47496300 | - | - | - | - |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
I driver connessi non isolati Xitanium sono il cuore dei sistemi lineari connessi per interni. Questi driver intelligenti sono disponibili nelle interfacce di controllo Sensor Ready (D4i) e MasterConnect. Questi driver sono caratterizzati da una bassa corrente in uscita, 4% massimo, per le frequenze alte e basse, e da specifiche di basso consumo in standby.
Vantaggi
I driver LED SR lineari Xitanium LED non solo forniscono la conversione di potenza per l'illuminazione a LED, ma sono anche dotati di alimentatori integrati e dispositivi misurazione dell'energia, consentendo agli utenti di fornire dati operativi fruibili, come il consumo energetico.
Non c'è bisogno di una centralina o di un convertitore di potenza.
Caratteristiche
Garanzia di sistema di cinque anni
Durata 100.000 ore
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Durante i processi di progettazione, fabbricazione e installazione è necessario tenere conto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni di installazione.