Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 4320 lm, 3000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM32, Classe di isolamento II, IP66, MSP, SRG10-10

BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento con protezione per ambienti con atmosfera salina, Universale per diametro 32-76 mm regolabile, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), 4320 lm, 31.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM32, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 8,0 m senza spina, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925868937
Codice d'ordine completo: 871951470788700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED49 [LED module 4900 lm]
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
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download