Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 39 W, 5504 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM11, Classe di isolamento II, IP66
BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5504 lm, 39 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED64 [LED module 6400 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Signify Circle