PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 28.5 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione ampia DW, Classe di isolamento II, IP66

BGP020 LED51/740 II DW CLO-DDF2

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 4263 lm, 28.5 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione ampia DW, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 910925869091
Codice d'ordine completo: 871951476889500

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download