SunStay

SunStay - Apparecchio stradale di illuminazione solare all-in-one

Prodotti

Prodotto Compara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175
4.500
5700
70-79
-
175
4.500
4000
70-79
-
175
4.500
4000
70-79
-
175
6.000
4000
70-79
-
175
3.000
3000
70-79
-

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Apparecchio per illuminazione stradale solare integrato con batteria al litio-ferro-fosfato, pannello solare e caricatore integrati. Corpo in alluminio pressofuso estremamente resistente e di lunga durata. La staffa progettata appositamente per il montaggio sul palo, consente vari angoli di inclinazione nonché montaggio laterale e sulla cima del palo.

Vantaggi

  • Illumina le zone desiderate senza necessità di accesso alla rete elettrica

  • Risparmio energetico

Caratteristiche

  • Elevata efficienza luminosa di 175 lm/Watt per massimizzare le prestazioni delle batterie

  • Batteria al litio-ferro-fosfato sostituibile per una lunga durata e un utilizzo senza problemi.

Applicazioni

  • Strade di classe A e B
  • Zone rurali
  • Illuminazione di parchi e strade pedonali
  • Industrie, uffici, scuole
  • Centri commerciali, campus aziendali, piazze