Proiettori Ledinaire Solar

Proiettore Ledinaire: semplicemente LED

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Installalo ovunque, non dovrai più sostenere spese energetiche. Questa gamma di proiettori Ledinaire è alimentata da un pannello solare e da una batteria integrata. Un telecomando consente di accenderlo/spegnerlo e di scegliere tra varie periodi di accensione e profili di dimmerazione. La gamma offre gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Vantaggi

  • Dimentica la bolletta elettrica, utilizza l'energia del sole

  • Più libertà di installazione, nessuna necessità di collegamento alla rete elettrica

Caratteristiche

  • Proiettore alimentato da un pannello solare e da una batteria integrata

  • Il telecomando a infrarossi permette di accendere/spegnere il proiettore a distanza e di scegliere tra diverse modalità preimpostate

Applicazioni

  • Aree esterne residenziali e commerciali, parcheggi esterni, vetrine dei negozi

Avvertenze e sicurezza

  • Il faretto non funzionerà e la batteria non si caricherà al di sotto di 0°C per preservarne la durata

  • Ricarica ottimale della batteria in condizioni di forte esposizione al sole