Proiettori Ledinaire Solar, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, IR remoto, Simmetrica, IP65
BVP085 LED18/840
Descrizione prodotto
Proiettori Ledinaire Solar, Alluminio, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 1820 lm, 13 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento III, Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 1.5 kV in modo differenziale e 1.5 kV in modo comune, 2×0,75mm², Connettore plug-in esterno impermeabile a 3 poli