CoreLine Regletta, 17 W, L600 mm, 2000 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready
BN126C LED20S/830 PSU L600
Descrizione prodotto
L600 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 2000 lm, 17 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)