CoreLine Regletta, 63 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Opale, IP20, TW1-ready

BN126C LED80S/840 PSD L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 63 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 10067100
Codice d'ordine completo: 872016910067100