Ledinaire Plafone, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Descrizione prodotto
1200x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, Angolo del fascio 110°, Opale, Lente in policarbonato metacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli