CoreLine, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC

Descrizione prodotto

1200x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 84°, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 96401300
Codice d'ordine completo: 871951496401300