CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, IP65
WL140V LED20S/830 WIA WH
Descrizione prodotto
D390 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli