CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED WH

Descrizione prodotto

D390 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, compatibile con illuminazione di emergenza centralizzata (integrata) a corrente continua, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 97852500
Codice d'ordine completo: 871869997852500