LuxSpace PoE, 18.4 W, 200x200 mm, 2600 lm, 4000 K, Power over Ethernet, UGR19, Riflettore speculare C, Bianco, IP20

DN572B LED24S/840 POE-E C WH

Descrizione prodotto

200x200 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Controller per apparecchi per illuminazione con tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), 2600 lm, 18.4 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 97071000
Codice d'ordine completo: 871869997071000