Philips LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C, VLC, IP20

DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH

Descrizione prodotto

D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 97043700
Codice d'ordine completo: 871869997043700

Download