Philips LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20
DN560B LED8S/840 PSU-E C WH
Descrizione prodotto
D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo