Philips LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20
DN560B LED8S/830 PSU-E C WH
Descrizione prodotto
D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo