Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Dimmer a taglio di fase, Angolo del fascio 36°, Bianco, IP20
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH
Descrizione prodotto
D68 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione con regolazione, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Angolo del fascio 36°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore alimentazione AC C13