PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4

RC360B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210, 3400 lm, 26 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 98044300
Codice d'ordine completo: 871869998044300