Powerbalance gen2, 24 W, 600x600 mm, CPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland

RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2

Descrizione prodotto

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels e cavo di segnale a 2 poli per regolazione della luce

Codice d'ordine: 96471900
Codice d'ordine completo: 871869996471900