Powerbalance gen2, 26 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR16
RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC
Descrizione prodotto
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 26 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo