CoreLine, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Descrizione prodotto
600x600 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 84°, Lente microprismatica, Lente in policarbonato metacrilato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Unità di connessione 3 poli