Ikhtisar
Spesifikasi
Unduhan
Tempat membeli
Home
Produk
Kontrol lampu
Dynalite
Pengontrol Beban Dynalite
DMBC110
Back to family
Back to Pioneers of Light
Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!
Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.
Pengontrol Beban Dynalite
Philips Dynalite DMBC110
Baru
Deskripsi Produk
Philips Dynalite DMBC110
Order code:
913703030009
Kode urutan lengkap:
871016350636400
Spesifikasi
Perluas semua
Mekanis dan Housing
Berat Bersih (Bagian)
0,700 kg
Penyetujuan dan Aplikasi
Tanda CE
Ya
Sesuai EU RoHS
Ya
Keterangan
Unduh Lampu - Lembar Data Produk untuk informasi lebih lanjut dan opsi pemesanan
Kisaran suhu ambien
0 hingga +50 °C
Kondisi Aplikasi
Teknologi Nirkabel
RS485 DyNet
Data Produk
Nama produk pesanan
DMBC110
Nama lengkap produk
DMBC110
Kode produk lengkap
871016350636400
Kode urutan
913703030009
No. Material (12NC)
913703030009
Numerator - Jumlah Per Pak
1
EAN/UPC - Produk/Kantung
8710163506364
Numerator - Pak per kotak bagian luar
1
EAN/UPC - Kantung
8710163506371
Diagram pemasangan
Dimension Drawing (without table) - DMBC110
download
Dimension Drawing (without table) - DMBC110
download
Unduhan
Selebaran
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913703030009 id_ID
pdf 357.1 kB
Brosur
Petunjuk pemasangan
DMBC110 Installation Instructions
pdf 1.2 MB
Visual
Product-Photographs-913703030009_EU
Beberapa aset
Product-Diagrams-913703030009_EU
Beberapa aset