Ikhtisar
Spesifikasi
Unduhan
Tempat membeli
Home
Produk
Kontrol lampu
Dynalite
Dynalite Multipurpose Controllers
DMR610GL-CE
Back to family
Back to Pioneers of Light
Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!
Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.
Dynalite Multipurpose Controllers
Philips Dynalite DMR610GL-CE
Deskripsi Produk
Philips Dynalite DMR610GL-CE
Order code:
913703668209
Kode urutan lengkap:
871869688661800
Spesifikasi
Perluas semua
Mekanis dan Housing
Berat Bersih (Bagian)
1,770 kg
Penyetujuan dan Aplikasi
Tanda CE
Ya
Sesuai EU RoHS
Ya
Keterangan
Unduh Lampu - Lembar Data Produk untuk informasi lebih lanjut dan opsi pemesanan
Kisaran suhu ambien
0 hingga +40 °C
Data Produk
Nama produk pesanan
DMR610GL-CE
Nama lengkap produk
DMR610GL-CE
Kode produk lengkap
871869688661800
Kode urutan
913703668209
No. Material (12NC)
913703668209
Numerator - Jumlah Per Pak
1
EAN/UPC - Produk/Kantung
8718696886618
Numerator - Pak per kotak bagian luar
1
EAN/UPC - Kantung
8718696893616
Diagram pemasangan
Dimension Drawing (without table) - DMR610GL-CE
download
Unduhan
Selebaran
Lembar Data Produk
DMC4 specification sheet
pdf 852.4 kB
Lembar Data Produk
DMC2 specification sheet
pdf 781.6 kB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913703668209 id_ID
pdf 376.5 kB
Visual
Product-Photographs-913703668209_EU
Beberapa aset
Product-Diagrams-913703668209_EU
Beberapa aset