Signify Signify mobilhálózaton alapuló csomópontok

Vezeték nélküli csatlakozás a kültéri világításvezérléshez. Egy plug and play eszköz, amely bármilyen utcai lámpát egyedileg vezérelhető és távolról irányítható lámpatestté alakít.

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips mobilhálózaton alapuló megoldás lehetővé teszi a plug and plat csatlakozást a meglévő és felszerelt kültéri világítótestekhez különböző vevőberendezésekkel (Zhaga vagy Nema foglalat vagy 20MM vezeték). A csomópont telepítése után a lámpatest automatiksan csatlakozik a Philips Interact City alkalmazáshoz, a helye pedig automatikusan láthatóvá válik a GPS által. A lámpatest konfigurációjától függően (Zhaga vagy Nema foglalat vagy 20MM vezeték) kültéri multiérzékelővel is működik.

Előnyök

  • Könnyen felszerelhető különböző típusú vevőberendezésekkel (például Zhaga vagy Nema foglalat vagy 20MM vezeték)

  • Mobilhálózaton alapuló megoldás a megbízható vezeték nélküli technológia érdekében

Jellemzők

  • Lámpatestek ZHAGA vagy NEMA foglalattal vagy 20MM vezetékkel

  • Automatikus üzembe helyezés: minden fénypont automatikusan csatlakozik az Interact City rendszerhez a telepítést követően

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák

Letöltések