Áttekintés
Specifikációk
Letöltések
Hol kapható?
Home
Termékek
Világításszabályozás
Interact intelligens épületekhez
Signify Interact távirányítók
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Vissza a termékcsaládhoz
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
A Philips termékek gyártójaként a Signify weboldala lett a Philips világítási katalógus új otthona, a Dynalite és más Signify márkák mellett.
Signify Interact távirányítók
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Termékleírás
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Rendelési kód:
913700392403
Teljes rendelési kód:
871869659666100
Műszaki adatok
Az összes kibontása
Mechanika és tokozás
Nettó tömeg (darab)
0,041 kg
Termékadatok
A termék megrendelési neve
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Teljes terméknév
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Full EOC
871869659666100
Rendelési kód
59666100
Cikkszám (12NC)
913700392403
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8718696596661
Számláló – csomag külső dobozonként
1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8718696596678
Letöltések
Prospektusok
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700392403 hu_HU
pdf 243.2 kB
Brosúrák
Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - IRT9010/00 Transmitter IR Point
pdf 812.6 kB
Szerelési útmutató
IRT9010 Transmitter IR Point
pdf 738.9 kB
Látvány
Product-Photographs-913700392403_EU
Több eszköz