Dynalite jelvezérléses fényerő-szabályozók
Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Dynalite jelvezérléses fényerő-szabályozókat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a projektek jövőbeni igényeinek is. Az ipari szabványban szereplő összes vezérlési protokoll (1–10 V, DSI, DALI és Broadcast DALI) szerinti átvitelre képesek, és mind a DIN-sínes, mind a falra szerelhető telepítési módozatokat támogatják, biztosítva ezzel a rugalmas telepítést. A jelvezérléses fényerő-szabályozók köre a vezérlőszabályozók széles körének használatát is lehetővé teszi különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók.
Előnyök
Több protokoll támogatása
Elérhető opciók