Dynalite jelvezérléses fényerő-szabályozók

Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások

Termékek

Termék Összehasonlítás
DMBC110

DMBC110

50636400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Dynalite jelvezérléses fényerő-szabályozókat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a projektek jövőbeni igényeinek is. Az ipari szabványban szereplő összes vezérlési protokoll (1–10 V, DSI, DALI és Broadcast DALI) szerinti átvitelre képesek, és mind a DIN-sínes, mind a falra szerelhető telepítési módozatokat támogatják, biztosítva ezzel a rugalmas telepítést. A jelvezérléses fényerő-szabályozók köre a vezérlőszabályozók széles körének használatát is lehetővé teszi különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók.

Előnyök

  • Több protokoll támogatása

  • Elérhető opciók

Alkalmazási területek

  • Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények
  • Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok
  • Lakóövezetek

Letöltések