Xitanium LED-előtétek – SR (Sensor Ready, érzékelő használatára felkészített)

Megbízható, magas teljesítményű összekapcsolt LED-technológia az extrém környezetekhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az érzékelőre felkészített (sensor ready, SR) új Philips Xtreme előtétek ideálisak kültéri alkalmazásra. Az SR-interfésszel rendelkező robusztus előtétek együttműködnek a hivatalos SR-partnerek által gyártott különböző intelligens fotocellákkal és okosváros-felügyeleti rendszerekkel. A beépített tápellátás, a pontos fogyasztásmérés és a kibővített diagnosztika jelentősen csökkenti a komponensek számát és a tervezés komplexitását. Az integráció fokozza a rendszer megbízhatóságát is. Az új univerzális SR-csatlakozóval kombinált előtétek időtálló megoldást jelentenek az önkormányzatok többlépcsős beruházásaihoz.

Előnyök

  • Sensor Ready- és D4i-kompatibilis, ideális szenzorokkal ellátott kültéri és ipari világítástechnikai rendszerekhez

  • Érzékelők és vezeték nélküli adóvevők beépített tápellátása két vezetékkel, közvetlenül az előtétből; a gyártók számára nyílt szabvány egyszerűbbé teszi az érzékelők integrálását a világítótestekbe

Jellemzők

  • Kompatibilis a világítástechnikai rendszereket összekapcsoló DIIA D4i szabvánnyal

  • SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület

Alkalmazási területek

  • Kültér
  • Ipari létesítmények

Letöltések