Xitanium LED-előtétek – LP (Lite Programmable, alapszinten programozható)
Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez
Termékek
Termék | Összehasonlítás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt47032900 | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48164600 | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt48168400 | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48154700 | - | - | - | - | ||
Xi LP 165W 0.3-1.0A S1 230V C170 sXt71130900 | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.5-1.5A S1 230V S240 sXt69150200 | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V C133 sXt61028900 | - | - | - | - | ||
XI LP 75W 0.3-1.0A S1 230V C133 SXT61030200 | - | - | - | - |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az alapszinten programozható Philips Xitanium LED-előtétek a gondosan megválasztott jellemzőknek és funkcióknak köszönhetően költséghatékonyan kínálják a felsőkategóriás teljesítményt, így kiváló választást jelentenek számos kültéri alkalmazási területen. A működési tartományok testreszabási lehetősége igen rugalmassá teszi portfóliónkat, és a finomhangolási lehetőségekkel kiemeli a mezőnyből LED-es világítástechnikai termékeinket, amelyek a LED-es világítás hatásfokának növelésére is elő lettek készítve. A programozható előtétek beállítását minden korábbinál egyszerűbbé teszi a SimpleSet technológia, amellyel gyorsan, vezeték nélküli kapcsolatokon keresztül is lekérdezhetők és beállíthatók a paraméterek.
Előnyök
Kiemelkedő robusztusság, magasfokú hatékonyságból és többszörös fényerő-szabályozásból eredő energiamegtakarítás, valamint alacsonyabb karbantartási költségek
Részleges konfigurálhatóság a leggyakoribb alkalmazási területekhez
Jellemzők
SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület
Független fényerő-szabályozás a beépített DynaDimmer vagy DynaDimmer LITE komponenssel