Xitanium LED-előtétek – BP (Basic Programmable, alapszinten programozható)

Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Termékek

Termék Összehasonlítás
-
-
-
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips Xitanium alapszinten programozható LED-előtétek alapszintű funkciókat és csúcskategóriás teljesítményt biztosítanak, így ezek az előtétek kiváló választást jelentenek számos kültéri alkalmazási területen. A működési tartományok testreszabási lehetősége igen rugalmassá teszi portfóliónkat, és a finomhangolási lehetőségekkel kiemeli a mezőnyből LED-es világítástechnikai termékeinket, amelyek a LED-es világítástervezés hatásfokának növelésére is készen állnak. Ezzel a termékcsaláddal a Philips olyan kompakt kialakítású, alapszintű funkciókkal rendelkező előtéteket kínál, amelyek az eszközgyártók és a végfelhasználók számára egyaránt nagy értéket képviselnek. Az AOC (adjustable output current – állítható kimeneti áramerősség) és az OWP (over write protection – felülírás-védelem) kulcsfontosságú funkció a SimpleSet segítségével programozható – ez egyszerű és gyors módszer az előtét konfigurálására annak bekapcsolása nélkül. Kiváló kombinációt alkot a MultiOne alapszintű konfiguráló szoftverrel. A termék helyettesíti a meglévő, állandó áramerősségű, kültéri LED-előtéteket, jelentős mértékben javítja a programozhatóságot, a lámpatestekbe való beszerelhetőséget és az elektromos teljesítményt, továbbá csökkenti a logisztikai kódok változatosságát.

Előnyök

  • Kültéri tartósság és alacsonyabb karbantartási költségek

  • Könnyen beilleszthetők, beállíthatók és üzembe helyezhetők I. és II. érintésvédelmi osztályú alkalmazási területeken, alapszintű konfigurálható funkciókkal, amelyek számos alkalmazási területet lefednek

Jellemzők

  • SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület

  • Erős túlfeszültségnek való ellenállóság

Alkalmazási területek

  • Kültér
  • Ipari létesítmények

Letöltések