Xitanium LED-előtétek – 1–10 V között szabályozható

Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Termékek

Termék Összehasonlítás
-
-
-
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A kiváló ár-érték arányú Philips Xitanium Xtreme állandó áramerősségű LED-előtétek elegendő teljesítményt, hosszú élettartamot és megbízhatóságot nyújtanak a nagy igénybevételt jelentő kültéri és ipari LED-es világítástechnikai megoldásokban. Ideálisak külterületi és belterületi utak és utcák, területek megvilágításához, fényárvilágításhoz, valamint nagy belmagasságú helyiségek és alagutak megvilágításához is. A készülékek egyszerűen beépíthetők a meglévő lámpatestekbe. A fénykibocsátás 1 és 10 V között teljes mértékben állítható az analóg szabályozófelület segítségével.

Előnyök

  • A bizonyított robusztusság, vízállóság és megbízhatóság hosszú távon is minimális szintre csökkenti a karbantartási költségeket

  • Nagyon kis méret, számos lámpatesttel kompatibilis

Jellemzők

  • Bizonyítottan ellenálló és megbízható elektronikus előtét

  • Fejlett technológián alapuló maximális hatékonyság

Alkalmazási területek

  • Kültér
  • Ipari létesítmények

Letöltések