Philips Xitanium LED Xtreme meghajtók - programozható

Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Termékek

Termék Összehasonlítás
75
152
700
1–10 V
DALI
Dynadimmer
IP20 | Finger-protected
100
143
700
1–10 V
DALI
Dynadimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected
40
57
700
1–10 V
DALI
Dynadimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected
300
280
1500
1–10 V
DALI
Dynadimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A globális bemeneti feszültséggel (UL, ENEC) ellátott programozható Xitanium Xtreme LED-előtétek magas szintű teljesítményt, védelmet és konfigurálhatóságot biztosítanak. Az Xtreme technológia a lehető legnagyobb robusztusságot és védelmet kínálja kiemelkedően hosszú élettartam mellett. Az előtétek a DALI protokollal és a MultiOne alkalmazással is konfigurálhatók és programozhatók.

Előnyök

  • Kiemelkedő robusztusság, magasfokú hatékonyságból és többszörös fényerő-szabályozásból eredő energiamegtakarítás, valamint alacsonyabb karbantartási költségek

  • Teljes mértékben programozható LED-előtétek összekapcsolt világítástechnikai rendszerekhez

Jellemzők

  • Erős túlfeszültség-védelem (CM/DM)

  • Többféle vezérlőinterfész: DALI, 1–10 V (Prog+: AmpDim is)

Alkalmazási területek

  • Kültér
  • Ipari létesítmények

Letöltések