Xitanium LED-előtétek – programozható
Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez
Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78351300 | - | - | - | - | - | ||
11887900 | - | - | - | - | - | ||
24519300 | - | - | - | - | - | ||
24503200 | - | - | - | - | - | ||
43678300 | - | - | - | - | - |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A globális bemeneti feszültséggel (UL, ENEC) ellátott programozható Xitanium Xtreme LED-előtétek magas szintű teljesítményt, védelmet és konfigurálhatóságot biztosítanak. Az Xtreme technológia a lehető legnagyobb robusztusságot és védelmet kínálja kiemelkedően hosszú élettartam mellett. Az előtétek a DALI protokollal és a MultiOne alkalmazással is konfigurálhatók és programozhatók.
Előnyök
Kiemelkedő robusztusság, magasfokú hatékonyságból és többszörös fényerő-szabályozásból eredő energiamegtakarítás, valamint alacsonyabb karbantartási költségek
Teljes mértékben programozható LED-előtétek összekapcsolt világítástechnikai rendszerekhez
Jellemzők
Erős túlfeszültség-védelem (CM/DM)
Többféle vezérlőinterfész: DALI, 1–10 V (Prog+: AmpDim is)