Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Fortimo LED Strip OC tökéletes választás az egyedi optikával rendelkező LED-ekhez. A 30 cm-enként 24 LED-es elrendezésével elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy LED-enként egyedi optikával dolgozzon.
Előnyök
Fedjen le minden igényt a lámpatestek kialakításával; a 15 cm-től 61 cm-ig terjedő modulokkal, a magas vagy alacsony feszültségű változatokkal, a CRI80 és CRI90 szinteken a CCT-értékek széles választékával, a csatlakozási lehetőségekkel és a különböző fényáramú változatokkal.
Vékony, mindössze 20 mm széles modul
Jellemzők
Kiváló színkonzisztencia: 3 SDCM
Széles, –40 °C és +85 °C közötti hőmérséklet-tartomány (Tc)