Classic LEDspotMV

Klasszikus kialakítás

Termékek

Termék Összehasonlítás
-
-
2700
GU10

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogén-, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. A LED-es fényforrásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek is.

Előnyök

  • Hosszú élettartam

  • Hatalmas energiamegtakarítás

Jellemzők

  • Klasszikus kialakítás

  • Közvetlenül lecserélheti a meglévő hagyományos fényforrásait

Alkalmazási területek

  • Üzemi hőmérséklet-tartomány: –20 °C – 45 °C környezeti hőmérséklet
  • Csak beltérben, száraz körülmények között használható
  • a legtöbb GU10-es foglalatú nyitott lámpatestben használható, amelyek legalább 10 mm szabad teret biztosítanak
  • Nem használható vészvilágítási és kijáratmutató lámpatestekben