Magyarország - Magyar

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2925 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2925 lm, 31 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024257
Teljes rendelési kód: 871869986494100