Magyarország - Magyar

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 46 W, 5760 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM30, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 5760 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM30, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024173
Teljes rendelési kód: 871869949456800