Magyarország - Magyar

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Széles fényeloszlás – DW10, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024159
Teljes rendelési kód: 871869949028700