Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus eloszlású optika, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, II. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus eloszlású optika, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 0,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 19994100
Teljes rendelési kód: 871951419994100

Letöltések