Magyarország - Magyar

Philips Copenhagen City LED gen2 kicsi, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – MDW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Termékleírás

Urban road & street light, Polietilén, Fehér, Oszlopkarra való szereléshez, 48 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fényáram, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – MDW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 919008634898
Teljes rendelési kód: 871951413043200