SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66
VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Termékleírás
Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály