SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A
Termékleírás
Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 3 pólusú csatlakozóegység