SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66
VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P
Termékleírás
Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály