SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Termékleírás

Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály

Rendelési kód: 05319900
Teljes rendelési kód: 872016905319900