Új
SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, Fokozatos fényerő-szabályozás; 5 lépéses, programozható, Közepes fényeloszlás – DM10, SDP1, III. biztonsági osztály, IP66
VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Termékleírás
Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 76–62 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály