Új

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 48.4 W, 7120 lm, 3000 K, CRI70, Fokozatos fényerő-szabályozás; 5 lépéses, programozható, Közepes fényeloszlás – DM10, SDP1, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10

VGP726 LED80/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Termékleírás

Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 76–62 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 7120 lm, 48.4 W, 147 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 79888500
Teljes rendelési kód: 872016979888500